配套产品
配套产品
型号: 09 10 000 9909
Han 1A-sealing plug
Han 1A-sealing plug

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
盲孔封圈
用于单线密封件,实现部分组装
聚碳酸酯 (PC)
黑色
注释
比较
型号: 09 10 000 9909
Han 1A-sealing plug
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han® 1A
  • Tipo de accesorio Tapas ciegas
  • Descripción del accesorio para sello de hilo sencillo para montaje parcial
Versión
  • Contenidos del paquete 20 piezas por bastidor
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Policarbonato (PC)
  • Color (accesorios) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Contacte con su oficina local HARTING para obtener más información.
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1,2 g
  • País de origen Taiwán
  • Número europeo de arancel aduanero 84849000
  • GTIN 5713140191464
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较