Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
4
Combinables
2
Număr articol: 97 00 000 0070
Han 1HC-M-TC800 with retaining ring
Han 1HC-M-TC800 with retaining ring

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Terminaţie crimpată
Tată
Poliamidă (PA), Policarbonat (PC)
Negru
Curent nominal: ‌800 A
Secţiunea transversală a conductorului: 95 ... 185 mm²
Note
Comparați
Număr articol: 97 00 000 0070
Han 1HC-M-TC800 with retaining ring
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
4
Combinables
2
Detalii produs
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han® HC Modular
  • 标识 800
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 详细资料
    请确保使用24号的扳手及紧固力矩来紧固插针
    请单独订购压接针。
  • 详细资料 只有当电缆以适当距离固定时,才能满足抗振和抗冲击要求。有关应力消除间隔的说明,可以在电子目录文档的说明部分下找到。
技术参数
  • 导体截面积 95 ... 185 mm²
  • 额定电流 ‌ 800 A
  • 额定电压 3,600 V
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 抗震 1B 类,符合 IEC 61373 标准
  • 抗冲击 1B 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
  • 材料(插芯)
    聚酰胺 (PA)
    聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • 规格 EN 45545-2 铁路车辆防火
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 105.35 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați