Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Accessories
6
Spare Part
1
Objednací číslo: 09 14 001 0301
Han 1Mod Base Panel male
Han 1Mod Base Panel male

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průchozí panelový kryt
Velikost: Modular Compact
Jedna zajišťovací páčka
Nerezová ocel
Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek
Niklováno
Materiál (těsnění): NBR
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 14 001 0301
Han 1Mod Base Panel male
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Accessories
6
Spare Part
1
Detaily produktu
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Modular® Compact
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
Version
  • Size Modular Compact
  • Locking type Single locking lever
  • Details
    Rated voltage ≤630 V
    Rated impulse voltage ≤6 kV
    Pollution degree 3
    For a complete connector the specified voltage rating is the maximum level which can be achieved. In cases where the used module(s) do offer lower voltage ratings, then these lower ratings are valid. Higher voltage ratings in individual applications can be approved in coordination with HARTING.
Technical characteristics
  • Stripping length 10 mm PE contact
  • Tightening torque 1 Nm PE screw
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 locked condition
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61984
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 84.67 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140018969
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte