Contact inserts
18
Hoods/Housings
18
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han® HPR PYD
...
Han
®
HPR PYD 1to2
上壳 Han
®
24 HPR 加大型
09 11 000 9956
型号: 09 11 000 9956
Han 2 HC FRAME Han 24 HPR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于公插芯, 用于母插芯, 2x Han
®
HC Modular 350
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 09 11 000 9956
Han 2 HC FRAME Han 24 HPR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
饰品
1
Contact inserts
18
Hoods/Housings
18
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie de carcasas/bases
Han
®
HPR
Tipo de accesorio
Marco
Descripción del accesorio
para insertos macho
para insertos hembra
2x Han
®
HC Modular 350
Versión
Tamaño
24 B
Características técnicas
Par de apriete
0,5 Nm Tornillos de fijación M3
1,5 Nm Tornillos M4
Propiedades del material
Material (accesorios)
Metal
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Níquel
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
66,22 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140015753
eCl@ss
27.440.210,00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular