Montering och installation måste utföras av en kvalificerad elektriker.
Skydd mot elchock: Skydd mot indirekt kontakt (felskydd) ska säkerställas med lämpliga åtgärder som användaren utför vid installationen. T.ex. med ett område med begränsat tillträde (området endast tillgängligt för elektriker och personal som fått instruktioner om elsystemet).
터미네이션 데이터
공칭 전압
500 V
기술적 특성
제한 온도
-15 ... +70 °C flyttad
-40 ... +80 °C orörd
체결 주기
≥ 500
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65
IP66
IP67
최소 굽힘 반경
4x kabeldiameter (enkel böjning)
10x kabeldiameter (upprepad böjning)
드래그 체인 호환 가능
Ja
테스트 전압 Ur.m.s.
4 kV AC
자재 특성
재료 (후드/하우징)
Aluminium pressgjuten
컬러 (후드/하우징)
RAL 7037 (dammgrå)
재료 (케이블)
PVC
컬러 (케이블)
RAL 7001 (silvergrå)
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS 면제
6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly