8
Tools
1
饰品
9
备件
1
上売/底座
577
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流高达 16 A
09 33 024 2616
型号: 09 33 024 2616
Han 24 ES-M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
笼式弹片接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 024 2616
Han 24 ES-M
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Tools
1
饰品
9
备件
1
上売/底座
577
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Çekirdekler
Seri
Han
®
ES
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Yaylı bağlantı şekli
Soket tipi
Erkek
Boyut
24 B
Kontak sayısı
24
PE kontağı
Evet
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0.14 ... 2.5 mm²
İletken kesiti (AWG)
AWG 26 ... AWG 14
Nominal akım
16 A
Çalışma Gerilimi
500 V
Nominal darbe gerilimi
6 kV
Kirlilik derecesi
3
UL uyarınca nominal gerilim
600 V
CSA uyarınca nominal gerilim
600 V
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Kontak direnci
≤ 3 mΩ
Sıyırma uzunluğu
7 ... 9 mm
Sıkma torku
1.2 Nm PE 나사 M4
Recommended screw driver
PH2
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
폴리카보네이트 (PC)
Renk (parça)
RAL 7032 (페블 그레이)
Malzeme (kontaklar)
구리 합금
Yüzey (kontaklar)
은도금
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS muafiyetleri
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV durumu
준수(면제조항 포함)
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
no
REACH ANNEX XIV maddeleri
no
REACH SVHC maddeleri
Yes
REACH SVHC maddeleri
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
납
ECHA SCIP numarası
1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
California Önerme 65 madde
Yes
California Önerme 65 madde
납
니켈
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Onaylar
DNV GL
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
50 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140571921
eCl@ss
27.440.205,00
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE