登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
Accessories
9
Inserti
10
Frames
4
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
...
Custodie
Per applicazioni industriali
19 30 224 1541
型号: 19 30 224 1541
Han 24B-HMC-gs-R-M25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
低结构
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 224 1541
Han 24B-HMC-gs-R-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Accessories
9
Inserti
10
Frames
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Custodie
Serie di custodie fisse e volanti
Han® HMC
Tipo di custodia
Custodia
Tipo
Versione normale
Versione
Taglia
24 B
Versione
边出线
Numero di ingressi per cavi
1
Uscita cavo metrica
1x M25
Tipi di aggancio
单锁扣
Settori di applicazione
用于高插拔次数的特殊上壳和底座
Dettagli tecnici
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Nota sulla temperatura limite
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 10,000
Nota sulle manovre
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65
Certificazioni UL 50/ UL 50E
4
4X
12
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
压铸铝
Finitura superficiale (custodie)
粉末涂层
Colore (custodie)
RAL 7037(土灰)
RoHS
符合
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
不包含
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
镍
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
Approvazioni
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
239,8 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140127906
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found