14
饰品
1
备件
1
插芯
43
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
09 30 024 2262
型号: 09 30 024 2262
Han B BASE SURFACE 4 PEGS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
带金属保护盖
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣(上壳)
边出线
2x Pg 21
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 024 2262
Han B BASE SURFACE 4 PEGS
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
14
饰品
1
备件
1
插芯
43
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
上壳/底座系列
Han
®
B
上壳/底座类型
表面安装底座
上壳/底座介绍
带金属保护盖
型
高结构
版本
尺寸
24 B
版本
边出线
电缆入口数量
2
出线孔
2x Pg 21
锁定类型
双锁扣(上壳)
应用领域
用于工业连接器的标准上売/底座
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65
类型等级符合 UL 50 / UL 50E
4
4X
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 7037(土灰)
材料(密封件)
NBR
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
萘
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
规格和认证
认证
CE
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
553.4 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140047839
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found