配套产品
配套产品
Combinables
14
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
43
Frames
2
型号: 09 30 024 0260
Han B BASE SURFACE HC 4 PEGS
Han B BASE SURFACE HC 4 PEGS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣(上壳)
边出线
2x Pg 21
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 024 0260
Han B BASE SURFACE HC 4 PEGS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
14
饰品
1
备件
1
插芯
43
Frames
2
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Kryty
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® B
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Panelový kryt
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması S krytem z termoplastu
  • Tip Vysoká konstrukce
Sürüm
  • Boyut 24 B
  • Sürüm Boční vstup
  • Kablo girişlerinin sayısı 2
  • Kablo girişi 2x Pg 21
  • Kilitleme tipi Dvě zajišťovací páčky (na krytu)
  • Uygulama Alanı Standardní kryty pro průmyslové konektory
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
    4
    4X
    12
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) 压铸铝
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) 粉末涂层
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 7037(土灰)
  • Malzeme (conta) NBR
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 61,72 g
  • Menşei ülkesi Německo
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140046689
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466