配套产品
配套产品
Combinables
17
Accessories
10
교체 부품
2
인서트
26
Frames
2
型号: 19 30 024 1432
Han B HOOD TOP ENTRY M32
Han B HOOD TOP ENTRY M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
低结构
双锁扣(上壳)
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 024 1432
Han B HOOD TOP ENTRY M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
Accessories
10
Ricambio
2
插芯
26
Frames
2
产品详情
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® B
  • 후드/하우징 타입 후드
  • 타입 낮은 구조
버전
  • 규격 24 B
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x M32
  • 잠금 유형 더블 잠금 레버 (후드 상에 위치)
  • Han-Easy Lock®
  • 응용 분야 산업 커넥터용 표준 후드/하우징
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP66
    IP67
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    4X
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 压铸铝
  • 표면 (후드/하우징) 粉末涂层
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 7037(土灰)
  • 재료 (잠금장치)
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • 컬러 (잠금) RAL 7037(土灰)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스(잠금 레버) V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질
  • REACH SVHC 물질 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 237 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140127197
  • eCl@ss 27,440,202.00