配套产品
配套产品
Combinables
5
アクセサリ
1
插蕊
45
Frames
2
型号: 19 30 024 0589
Han 24B-gs-ZV-M50
Han 24B-gs-ZV-M50

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
特殊类別
尺寸: 24 B
高结构
中间单锁扣(上壳)
不锈钢
顶出线
1x M50
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 024 0589
Han 24B-gs-ZV-M50
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Accessories
1
插蕊
45
Frames
2
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® B
  • フード/ハウジングのタイプ フード
  • フード/ハウジングの説明 特殊タイプ
  • タイプ 高背タイプ
バージョン
  • サイズ 24 B
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M50
  • ロックタイプ センターロックレバー (フード側)
  • アプリケーション分野 産業用コネクタの標準フード/ハウジング
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 压铸铝
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7037 (ダストグレー)
  • 材質 (ロック) ステンレススチール
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 不包含
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 500 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140127012
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466