登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
アクセサリ
10
スペア部品
1
フード/ハウジング
302
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
モノブロックインサート
...
産業アプリケーション用
電流:16A以下
09 16 024 3001
型号: 09 16 024 3001
Han 24DD-SMC-MI-CRT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 6 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 16 024 3001
Han 24DD-SMC-MI-CRT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
アクセサリ
10
スペア部品
1
フード/ハウジング
302
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
インサート
製品シリーズ
Han DD
®
バージョン
結線方式
クリンプ端子
ジェンダー
オス
サイズ
6 B
コンタクト数
24
PEコンタクト
はい
詳細
クリンプコンタクトは別売。
技術的特性
導体断面積(mm²)
0.14 ... 2.5 mm²
定格電流
10 A
定格電圧
250 V
定格サージ電圧
4 kV
汚染度
3
定格電圧、UL準拠
600 V
定格電圧、CSA準拠
600 V
絶縁抵抗
>10
10
Ω
締付けトルク
1.2 Nm PEネジ M4
Recommended screw driver
PH2
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
嵌合回数
≥ 500
材質
カラー(インサート)
RAL 7032 (ぺブルグレー)
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
ニッケル
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
仕様および認証
仕様
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
認証
DNV GL
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
3.9 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140023727
eCl@ss
27,440,205.00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Han® 産業用コネクタ
下载
Han D® / DD®