登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
アクセサリ
5
スペア部品
1
フード/ハウジング
14
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
製品シリーズ
...
Han
®
HMC 高嵌合回数用
インサート
09 33 224 2748
型号: 09 33 224 2748
Han 24ES Press HMC-F
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Vložky
Cage clamp svorka
Zásuvka (female)
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Jmenovitý proud: 16 A
Velikost: 24 B
Kontakty: 24
Průřez vodiče: 0.14 ... 2.5 mm²
Slitina mědi
HMC, pozlacený
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 224 2748
Han 24ES Press HMC-F
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
アクセサリ
5
スペア部品
1
フード/ハウジング
14
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
Vložky
製品シリーズ
Han
®
ES Press HMC
バージョン
結線方式
Cage clamp svorka
ジェンダー
Zásuvka (female)
サイズ
24 B
コンタクト数
24
PEコンタクト
Ano
詳細
Jen pro kryty s vysokým konstrukčním provedením
Modrý ovládací prvek
技術的特性
導体断面積(mm²)
0,14 ... 2,5 mm²
導体断面積 (AWG)
AWG 26 ... AWG 14
定格電流
16 A
定格電圧
500 V
定格サージ電圧
6 kV
汚染度
3
絶縁抵抗
>10
10
Ω
接触抵抗
≤ 3 mΩ
ストリップ 長さ
9 ... 11 mm
締付けトルク
1,2 Nm Šroub PE M4
Recommended screw driver
PH2
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
嵌合回数
≥ 10.000
嵌合回数の注記
Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polykarbonát (PC)
カラー(インサート)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
表面 (コンタクト)
HMC, pozlacený
カラー(アクセサリー)
Modrá
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
RoHS 適用除外項目
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Olovo
Číslo ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Schválení
DNV GL
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
145 g
原産国
Německo
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140186347
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Čeština)
PDF (Dánština)
PDF (Němčina)
PDF (Španělština)
PDF (Francouzština)
PDF (Italština)
PDF (Angličtina)
PDF (Korejština)
PDF (Japonština)
PDF (Holandština)
PDF (Polština)
PDF (Švédština)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Turečtina)
PDF (Čínština trad.)
PDF (Zjednodušená čínština)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Angličtina)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC