5
备件
1
上売/底座
14
没有可用数据
eShop
...
Série
Han® Ex
09 36 024 2601
型号: 09 36 024 2601
Han 24Ex-M-s
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 024 2601
Han 24Ex-M-s
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
备件
1
上売/底座
14
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Insertos
Série
Han® Ex
Versão
Método de terminação
Terminação parafusada
Gênero
Macho
Tamanho
24 B
Número de Pólos
24
contato terra
Yes
Detalhes
Aparelho simples para circuitos intrinsecamente seguros
Detalhes
ATENÇÃO! Somente para uso com carcaças e bases Han
®
Ex!
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
0,75 ... 2,5 mm²
Corrente Nominal
10 A
Peak voltage
90 Vp
Resistência de isolamento
>10
10
Ω
Resistência de contato
≤ 1 mΩ
Torque de aperto
0,5 Nm Parafusos de fixação M3
1,2 Nm Parafuso do fio PE M4
Recommended screw driver
PH2
Limitação de temperatura
-20 ... +40 °C
Nota sobre a limitação de temperatura
Up to +70 °C in T4
Ciclos de conexão
≥ 500
Propriedades do material
Material (inserto)
Policarbonato (PC)
Cor (inserto)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Banhado a prata
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
115 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140054974
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found