配套产品
配套产品
Contacts
15
Combinables
5
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
型号: 09 36 524 2702
Han 24Ex UL-F-c
Han 24Ex UL-F-c

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 524 2702
Han 24Ex UL-F-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
15
Combinables
5
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Han® Ex
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Velikost 24 B
  • Počet kontaktů 24
  • Kontakt PE Ano
  • Podrobnosti
    Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
    Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
    Podle amerických norem
  • Podrobnosti POZOR! Lze použít jen s kryty Han® Ex!
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • Jmenovitý proud ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Utahovací moment ‌1,2 Nm Šroub PE M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Mezní teplota -20 ... +40 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Do +70 °C v T4
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 80 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140186873
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522