配套产品
配套产品
Frames
4
Hoods/Housing
5
型号: 19 40 024 9920
Han 24HPR EasyCon cover M50-M32
Han 24HPR EasyCon cover M50-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装保护罩
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 19 40 024 9920
Han 24HPR EasyCon cover M50-M32
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Frames
4
Hoods/Housing
5
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® HPR EasyCon
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Installationsskydd
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
    till ytmonterade chassihus
    till kabelkåpor
Version
  • Storlek 24 B
  • Antal kabelgenomföringar 2
  • Kabelingång
    1x M32
    1x M50
  • Låsningstyp Skruvlåsning
  • Applikationsområde Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment
    ‌6 Nm Installationsskydd
    ‌6 Nm Distansbult
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K enligt ISO 20653
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Aluminium pressgjuten
    Korrosionsbeständig
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Pulverbeläggning
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (jetsvart)
  • Material (tätning) NBR
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 230 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140830790
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • UNSPSC 24.0 39121467