配套产品
配套产品
Hoods/Housings
30
型号: 09 11 024 9934
Han 24HPR Enlarged PE Modular Frame a-h
Han 24HPR Enlarged PE Modular Frame a-h

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于最多8个单模块, a … h
尺寸: 24 HPR enlarged
注释
比较
型号: 09 11 024 9934
Han 24HPR Enlarged PE Modular Frame a-h
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Hoods/Housings
30
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® HPR enlarged
  • Typy akcesoriów Ramka
  • Opis akcesoriów
    dla aż do 8 modułów pojedynczych
    a … h
Wersja
  • Rozmiar 24 HPR enlarged
  • Zawartość opakowania
    1x adapter męski PE
    1x adapter żeński PE
    2x śruba M3
    4x podkładka SK S6
    4 x śruba z łbem cylindrycznym M6 x 30
    4 x śruba z łbem cylindrycznym M6 x 40
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²)
    4 ... 10 mm² Przyłączenie PE strona zasilania
    1 ... 2,5 mm² Przyłączenie PE strona sygnałowa
  • Moment dokręcający
    ‌0,5 Nm Śruby mocujące M3
    ‌10 Nm Śruby mocujące M6
    ‌0,8 Nm Przyłącze PE 1–2,5 mm2
    ‌1,5 Nm Przyłącze PE 4–10 mm2
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria)
    Odlew ciśnieniowy cynk
    Stal nierdzewna
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 229,533 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140194366
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING News 2020
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较