配套产品
配套产品
Combinables
37
饰品
3
备件
1
上売/底座
8
插芯
28
Frames
2
型号: 19 40 024 0913
Han 24HPR-HSM angled-M40-Screw Lock
Han 24HPR-HSM angled-M40-Screw Lock

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
水平出线
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 024 0913
Han 24HPR-HSM angled-M40-Screw Lock
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
37
Accessories
3
Spare Part
1
Hoods/Housings
8
Inserts
28
Frames
2
产品详情
Название
  • Категория Carcasas/bases
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Base montaje superficial
  • Описание кабельного/блочного кожуха Versión horizontal
Версия
  • Размер 24 B
  • Версия Entrada superior
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M40
  • Тип блокировки Bloqueo por tornillo
  • Области применения carcasas/bases para entornos difíciles al aire libre
Технические характеристики
  • Момент затяжки (фиксация винтом) ‌ 4 Nm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Recubierto de polvo
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (negro intenso)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (фиксатор) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Состояние ВЭА conforme
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH No incluido
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH No incluido
  • Особо опасные жидкости предписания REACH No incluido
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1.228 g
  • Страна изготовления Alemania
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140403116
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466