配套产品
配套产品
Combinables
37
Accessories
3
Запасная часть
1
Кожухи
8
Контактные вставки
28
Frames
2
型号: 19 40 024 1215
Han 24HPR-HSM1-for SCL-M50-in bottom
Han 24HPR-HSM1-for SCL-M50-in bottom

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
底部出线
1x M50
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 024 1215
Han 24HPR-HSM1-for SCL-M50-in bottom
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
37
Accessories
3
Запасная часть
1
Кожухи
8
插芯
28
Frames
2
产品详情
Название
  • Категория Кожухи/корпусы
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Накладной блочный кожух
Версия
  • Размер 24 B
  • Версия Нижний ввод
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M50
  • Тип блокировки Стопорный винт
  • Области применения Кабельные/блочные кожухи для применения в жестких условиях вне помещений
Технические характеристики
  • Момент затяжки (фиксация винтом) ‌ 4 Nm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K согл. ISO 20653
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Литой алюминий
    Коррозионностойкий
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) С порошковым покрытием
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (черный)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (фиксатор) Нержавеющая сталь
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1.155 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140173460
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466