矩形连接器
...
上売/底座
用于恶劣环境条件
09 40 124 2334
型号: 09 40 124 2334
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP2-3xM50
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
弯式
尺寸: 24 HPR VS
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 40 124 2334
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP2-3xM50
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
Identificare
Categoria
Carcase / prize
Serii de carcase/prize
Han
®
HPR VarioShell
Tip carcasă/priză
Priză cu montaj pe panou
Descriere carcasă/priză
Unghiular
Versiune
Mărime
24 HPR VS
VarioShell nivel 1
3x M50
VarioShell nivel 2
3x SP2
Tip blocare
Blocare cu şurub
Domeniu de utilizare
用于恶劣室外环境的上壳/底座
Caracteristici tehnice
Moment de strângere
12 Nm 安装框架
10 Nm 安装保护罩
12 Nm PE螺钉
3 Nm M6固定螺栓
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Notă privind temperatura de limitare
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP66
IP67
IP68
IP69
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
压铸铝
防腐蚀
Suprafaţă (carcasă/priză)
粉末涂层
Culoare (carcasă/priză)
RAL 9005(乌黑)
Material (etanşare)
NBR
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61984
IEC 61373 类别 1 B 级
Omologări
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
2.758,4 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140571402
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found