配套产品
配套产品
Accessories
11
Frames
4
型号: 19 40 024 0953
Han 24HPR-asw2-M40 enlarged
Han 24HPR-asw2-M40 enlarged

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
水平出线
尺寸: 24 HPR enlarged
顶出线
2x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 024 0953
Han 24HPR-asw2-M40 enlarged
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
11
Frames
4
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® HPR enlarged
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Yüzeye monte muhafaza
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması Yatay versiyon
Sürüm
  • Boyut 24 HPR enlarged
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 2
  • Kablo girişi 2x M40
  • Uygulama Alanı Zorlu dış ortamlar için seyyar gövdeler/muhafazalar
  • Ayrıntılar makine tipi muhafaza 09 40 024 0368 dahil değildir, lütfen ayrıca sipariş edin
  • Ayrıntılar B boyutunda Han® Standart çekirdekleri veya Han-Modüler® menteşeli çerçeveleri kullanırken lütfen 09400009961 adaptörünü ayrıca sipariş edin.
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP68
    ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
    4
    4X
    12
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Alüminyum döküm
    Korozyona dayanıklı
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Toz boya kaplı
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 9005 (jet siyah)
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 994,3 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140173408
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466