配套产品
配套产品
Inserţii
26
Frames
2
型号: 19 40 524 1118
Han 24HPR-compact-PFT housingM40 inverse
Han 24HPR-compact-PFT housingM40 inverse

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装底座
用于外部安装
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 524 1118
Han 24HPR-compact-PFT housingM40 inverse
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Inserţii
26
Frames
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Serii de carcase/prize Han® HPR Compact
  • Tip carcasă/priză Carcasă pentru treceri prin panou
  • Descriere carcasă/priză pentru montare dinspre exterior
Versiune
  • Mărime 24 B
  • Versiune Intrare verticală
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M40
  • Tip blocare Blocare cu şurub
  • Domeniu de utilizare Carcase/prize pentru medii exterioare dure
  • Detalii Şuruburile de fixare trebuie izolate separat pentru a obţine gradul de protecţie specificat.
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere (blocare şurub) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K conform ISO 20653
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
  • Grosimea panoului ≥2 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Aluminiu turnat sub presiune
    Rezistent la coroziune
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Acoperit cu pulbere
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (negru de fum)
  • Material (etanşare) NBR
  • Material (blocare) Oţel inoxidabil
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140325159
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466