配套产品
配套产品
Combinables
16
饰品
10
备件
1
插芯
45
Frames
2
型号: 19 37 024 0272
Han 24 M BASE SURFACE HC 2 M32 ENTRIES
Han 24 M BASE SURFACE HC 2 M32 ENTRIES

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
不锈钢
边出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 37 024 0272
Han 24 M BASE SURFACE HC 2 M32 ENTRIES
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
饰品
10
备件
1
插芯
45
Frames
2
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® M
  • Type af kappe/hus Overflademonteret chassis-/sokkel-huse
  • Type Høj konstruktion
Version
  • Størrelse 24 B
  • Version Sideindføring
  • Antal kabelindgange 2
  • Kabelindføring 2x M32
  • Låsetype Dobbelt låsebøjle
  • Anvendelsesområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske miljøer
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt aluminium
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Pulverlakeret
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort)
  • Materiale (tætning) FPM
  • Materiale (låsning) Rustfrit stål
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 483 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140128859
  • eCl@ss 27.440.202,00