登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
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
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
Series
...
Han-Modular® the modular connector
Han-Modular
®
docking frames
09 14 024 1716
型号: 09 14 024 1716
Han 24Mod Docking Frame Fixed, Set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
对接式框架
固定, 用于6个模块, A ... F
注释
比较
型号: 09 14 024 1716
Han 24Mod Docking Frame Fixed, Set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
Han-Modular®
附件种类
对接式框架
附件介绍
固定
用于6个模块
A ... F
特点
对接框架无接地针,因为在很多抽屉系统应用中并不需要。
适用于 Han-Modular
®
模块,但 Han
®
Megabit 模块、Han
®
RJ45 模块、光学模块和启动模块除外。
版本
详细资料
额定电压 ≤630 V
额定脉沖电压 ≤6 kV
污染等级2
对于完整的连接器,规定的电压额定值是可以达到的最大水平。如果使用的模块确实提供较低的额定电压,则这些较低的额定电压也是有效的。个别应用中更高的额定电压可向 HARTING 讨论。
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 10,000
关于插拔次数的说明
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
浮动公差
± 2 mm
锁定范围
± 4 mm
材料特性
材料
压铸锌
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
1
净重
232.375 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140194601
eCl@ss
27440206 工业插头连接器接触插入物
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC