登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
饰品
7
备件
1
上売/底座
70
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
Monoblock kontaktinsatser
...
för industritillämpningar
Ströme bis 16 A
09 16 028 3001
型号: 09 16 028 3001
Han 28DD M-c
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 10 A
插针: 28
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 16 028 3001
Han 28DD M-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
7
Spare Part
1
Hoods/Housings
70
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktinsatser
Serie
Han DD
®
Version
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Kön
Hane
Storlek
10 A
Antal kontakter
28
PE-kontakt
Ja
Detaljer
Beställ krimpkontakter separat.
Tekniska egenskaper
Ledararea
0.14 ... 2.5 mm²
Märkström
10 A
Märkspänning
250 V
Nominell impulsspänning
4 kV
Föroreningsgrad
3
Märkspänning enl. UL
600 V
Märkspänning enl. CSA
600 V
Isoleringsmotstånd
>10
10
Ω
Åtdragningsmoment
1,2 Nm PE-skruv M4
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 500
Materialprestanda
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkännanden
DNV GL
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
29,7 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140163119
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Danska)
PDF (Tyska)
PDF (Tjeckiska)
PDF (Engelska)
PDF (Franska)
PDF (Italienska)
PDF (Spanska)
PDF (Japanska)
PDF (Nederländska)
PDF (Polska)
PDF (Koreanska)
PDF (Svenska)
PDF (Turkiska)
PDF (Trad. kinesiska)
PDF (Kinesiska)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engelska)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found