登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
Tools
3
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
Baureihen
Han-Modular® der modulare Steckverbinder
...
Module
Power 16 A … 400 A
09 14 002 2741
型号: 09 14 002 2741
Han 70A axial module, female 6-16 mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
70 A 模块
单模块
轴向螺栓接线方式
母头
插针: 2
导体截面积: 6 ... 16 mm²
额定电流: 70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 002 2741
Han 70A axial module, female 6-16 mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Tools
3
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Module
Baureihe
Han-Modular®
Modultyp
Han
®
70 A Modul
Modulgröße
Einzelmodul
Ausführung
Anschlussart
Axialschraubanschluss
Geschlecht
Buchse
Kontaktanzahl
2
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
6 ... 16 mm²
Aderaußendurchmesser
≤10 mm
Bemessungsstrom
70 A
Bemessungsspannung
1.000 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsspannung nach UL
600 V
Isolationswiderstand
>10
10
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 0,5 mΩ
Abisolierlänge
11 ... 12 mm
Anzugsdrehmoment
2 Nm @ 6 mm²
3 Nm @ 10 mm²
4 Nm @ 14 mm²
4 Nm @ 16 mm²
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 500
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz
RAL 7032 (kieselgrau)
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
versilbert
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategorie 2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Zulassungen
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
2
Nettogewicht
2 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140019768
eCl@ss
27440217 Modul für Industriesteckverbinder (Leistung/Signal)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
Instruction Leaflett
下载设置
PDF
下载
com.harting.productdetail.downloads.IL.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Kapitel Han-Modular®
下载
Kapitel Han-Eco®
下载
Industrie-Steckverbinder Han®