配套产品
配套产品
Contacts
15
Combinables
1
Tools
3
Hoods/Housings
84
Frames
8
型号: 09 14 007 3001
Han 3/4 Mod - M-c
Han 3/4 Mod - M-c

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® CD 模块
单模块
压接针
公头
插针: 7
导体截面积: 0.14 ... 6 mm²
额定电流: ‌40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 007 3001
Han 3/4 Mod - M-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
15
Combinables
1
Tools
3
Hoods/Housings
84
Frames
8
产品详情
식별
  • 카테고리 모듈
  • 제품 시리즈 Han-Modular®
  • 모듈 유형 Han® CD 모듈
  • 모듈 사이즈 싱글 모듈
  • 특징 핑거 세이프 접점
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 컨택트핀 개수 7
  • 신호 접점 개수 4
  • 전원 접점 개수 3
  • 상세설명 압착 단자는 별도로 주문하십시오
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.14 ... 6 mm²
  • 전선 외부 직경
    ≤4.8 mm
    4.8 ... ‌6.4 mm 피복 제거 길이 15mm, 접점 제거 제한
  • 정격 전류 ‌ 40 A
  • 정격 전압 830 V
  • 정격 임펄스 전압 8 kV
  • 오염도 3
  • 정격 전류 (시그널) 10 A
  • 정격 전압 (시그널) 830 V
  • 정격 임펄스 전압 (시그널) 8 kV
  • 오염도 (시그널) 3
  • UL 규격에 따른 정격 전압 600 V
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 10,000
  • 접속 사이클 관련 주의사항 기타 HMC 컴포넌트 적용 체결 주기
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리카보네이트 (PC)
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 2
  • 총 중량 13.5 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140020566
  • eCl@ss 27,440,217.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552