应用领域
Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer
详细资料
Vid användning av kontaktinsatserna i serierna Han® Q and Han A® måste tätningen på kontaktinsatsen tas bort. Tätningsskruven på kontaktinsatsen måste bytas ut mot kabelkåpans/chassihusets tätningsskruv.
包装内容
Med tätningsskruv
技术参数
拧紧力矩
0,5 Nm M3 fästskruv för kontaktinsats
拧紧力矩(螺栓锁紧)
2 Nm
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.