Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
5
Tools
4
Carcase/prize
88
Frames
17
Număr articol: 09 14 003 2702
Han 3 Mod-F-s 40A 10qmm
Han 3 Mod-F-s 40A 10qmm

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Modul Han® C
Modul individual
Contact cu şurub axial
Mamă
Contacte: 3
Secţiunea transversală a conductorului: 6 ... 10 mm²
Curent nominal: ‌40 A
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Aliaj de cupru
Placat cu argint
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 14 003 2702
Han 3 Mod-F-s 40A 10qmm
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
5
Tools
4
Carcase/prize
88
Frames
17
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Modules
  • Seria Han-Modular®
  • Tip modul Han® C module
  • Dimensiunea modulului Single module
Versiune
  • Metoda de terminaţie Axial screw termination
  • Gen Female
  • Număr de contacte 3
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 6 ... 10 mm²
  • Diametru exterior fir ≤8.2 mm
  • Curent nominal ‌ 40 A
  • Tensiune nominală 690 V
  • Tensiune de impuls nominală 8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Curent nominal conform UL 32 A
  • Tensiune nominală conform UL 600 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 0.3 mΩ
  • Lungime dezizolare
    8 ... 9 mm @ 6 mm²
    11 ... 12 mm @ 10 mm²
  • Moment de strângere
    2 Nm @ 6 mm²
    2 Nm @ 10 mm²
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Silver plated
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 1 Class B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Masă netă 29.4 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140020023
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați