登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Kontakte
7
Steckpartner
2
Werkzeuge
2
Ersatzteil
1
Gehäuse
73
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
Monoblockeinsätze
...
Für Industrieanwendungen
Hybrid
09 15 003 3101
型号: 09 15 003 3101
Han 3 QUINTAX F-C
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 3 A
插针: 1, 4, 8, + 屏蔽 + 2根电源插针
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 09 15 003 3101
Han 3 QUINTAX F-C
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Kontakte
7
Steckpartner
2
Werkzeuge
2
Ersatzteil
1
Gehäuse
73
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Einsätze
Baureihe
Han-Brid
®
Bezeichnung
Han-Brid
®
Quintax 3 A
Ausführung
Anschlussart
Crimpanschluss
Geschlecht
Buchse
Baugröße
3 A
Kontaktanzahl
1
4
8
weitere Kontakte
+ Schirmung + 2 Energiekontakte
Hinweise
Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0.14 ... 2.5 mm²
Isolationswiderstand
>10
10
Ω
Grenztemperatur
-40 ... +70 °C
Steckzyklen
≥ 500
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
聚碳酸酯 (PC)
Farbe Einsatz
RAL 7032(卵石灰)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
镍
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
10 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140022577
eCl@ss
27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Chapter Han-Brid®