配套产品
配套产品
Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
型号: 09 14 001 3005
Han 300A module short, male
Han 300A module short, male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® 300 A 模块,用于铜排
双模块
螺栓接线
公头
插针: 1
额定电流: ‌300 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 14 001 3005
Han 300A module short, male
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Moduły
  • Seria Han-Modular®
  • Typ modułu Moduł Han® 300 A, do szyn zbiorczych
  • Rozmiar modułu Moduł podwójny
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie śrubowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Liczba kontaktów 1
  • Szczegóły Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 300 A
  • Napięcie znamionowe 1.000 V
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 1.000 V AC
    ‌ 1.300 V DC
  • Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 50124-1
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategoria 1 klasa B
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 22,41 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140184473
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552