配套产品
配套产品
型号: 09 20 003 5448
Han 3A Thermopl. Cover Pg 11
Han 3A Thermopl. Cover Pg 11

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于线对线连接底座, 热塑性塑料, 带固定绳
尺寸: 3 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
防护等级: IP44, IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
注释
比较
型号: 09 20 003 5448
Han 3A Thermopl. Cover Pg 11
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 上殼/底座系列 Han A®
  • 附件種類 保護蓋
  • 附件介紹
    用於線對線連接底座
    熱塑性塑料
    帶固定繩
版本
  • 尺寸 3 A
  • 鎖定類型 單鎖扣
  • 詳細資料 用於安裝的公插蕊
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP44
    IP65 / IP67 帶密封螺釘 09 20 000 9918
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(上殼/底座) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 5.74 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140039025
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较