Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
25
Tools
1
Accessories
8
Ricambio
1
Inserti
23
Codice prodotto: 09 20 003 0330
Han 3A HBM, PA, black
Han 3A HBM, PA, black

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia base passante
Diritto
Taglia: 3 A
Aggancio a leva singola
Poliammide (PA)
Materiale (custodie): Poliammide (PA)
RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni): Viton
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 20 003 0330
Han 3A HBM, PA, black
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
25
Tools
1
Accessories
8
Ricambio
1
Inserti
23
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han A®
  • Tipo di custodia Custodia base passante
  • Descrizione delle custodie Diritto
Versione
  • Taglia 3 A
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
  • Settori di applicazione Custodie standard per applicazioni industriali
  • Confezione Ordinare la vite di tenuta separatamente.
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio ‌1 Nm Viti di fissaggio M3
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP44
    IP65 Con vite a tenuta
    IP67 Con vite a tenuta
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Poliammide (PA)
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (guarnizioni) Viton
  • Materiale (agganci) Poliammide (PA)
  • Colore (aggancio) RAL 9005 (nero jet)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio) V-0
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 13,17 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140914902
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta