登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Inserts
8
没有可用数据
eShop
...
Serie
Han
®
HMC
19 20 203 1160
型号: 19 20 203 1160
Han 3A HMC-Base angled-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺钉安装底座
弯式
尺寸: 3 A
单锁扣
钢
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 19 20 203 1160
Han 3A HMC-Base angled-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Inserts
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Series van de kappen/behuizingen
Han
®
HMC
Type kap/behuizing
Schroefbare montagebehuizing
Beschrijving van kap/behuizing
Haaks
Versie
Grootte
3 A
Aantal kabelinvoeren
1
Kabelingang
1x M20
Vergrendelingstype
Enkele sluithendel
Toepassingsgebied
Speciale kappen en behuizingen voor hoge aansluitcycli
Details
Han
®
3 A HMC-behuizingen mogen alleen worden gecombineerd met behuizingen uit het Han
®
3 A HMC-assortiment.
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Opmerking over het beperken van de temperatuur
Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
steekcycli
≥ 10.000
Opmerking over de aansluitcycli
steekcycli met andere HMC-componenten
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP44
IP65 / IP67 met afdichtingsschroef 09 20 000 9918
Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
12
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Zink-spuitgietwerk
Oppervlak (kap/behuizing)
Geëpoxeerd
Kleur (kap/behuizing)
RAL 7037 (stofgrijs)
Materiaal (vergrendeling)
Staal
Oppervlak (vergrendeling)
Verzinkt
Specificaties en goedkeuringen
Goedkeuringen
DNV GL
Commerciële data
Verpakkingsmaat
10
Nettogewicht
89,5 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140170742
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found