配套产品
配套产品
Combinables
23
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
14
型号: 09 20 003 1643
Han 3A HOOD TOP ANGLED ENTRY PG11
Han 3A HOOD TOP ANGLED ENTRY PG11

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
带粘合密封件
尺寸: 3 A
单锁扣
边出线
1x Pg 11
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 20 003 1643
Han 3A HOOD TOP ANGLED ENTRY PG11
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
14
产品详情
Azonosítás
  • Kategória 上売/底座
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han A®
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa 上壳
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása 带粘合密封件
Verzió
  • Méret 3 A
  • Verzió 边出线
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x Pg 11
  • Rögzítés típusa 单锁扣
  • Alkalmazási terület 用于工业应用的标准上壳/底座
  • Csomag tartalma 请单独订购密封螺钉。
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP44
    IP65 带密封螺栓
    IP67 带密封螺栓
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint 12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) 压铸锌
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) 粉末涂层
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7037(土灰)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 83.8 g
  • Származási ország 德国
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140038790
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466