配套产品
配套产品
型号: 09 20 003 5421
Han 3A PROTECT COVER. 1 LEVER.
Han 3A PROTECT COVER. 1 LEVER.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于上壳, 带固定绳, 带密封
尺寸: 3 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 金属
材料(密封件): NBR
防护等级: IP44, IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
注释
比较
型号: 09 20 003 5421
Han 3A PROTECT COVER. 1 LEVER.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Serii de carcase/prize Han A®
  • Tip de accesorii Capac de protecţie
  • Descrierea accesoriului
    pentru carcase
    Cu cablu fixare
    Cu garnitură de izolare
Versiune
  • Mărime 3 A
  • Tip blocare Levier de blocare individual
  • Detalii pentru inserţie mamă montată
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP44
    IP65 / IP67 Cu şurub de garnitură 09 20 000 9918
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E 12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Metal
  • Material (etanşare) NBR
  • Material (blocare) Oţel
  • Suprafaţă (blocare) Placat cu zinc
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 1,525 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140038912
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较