17
Tools
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 45 115 1560
型号: 09 45 115 1560
Han 3A RJ45 10G metal plug set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 8
上壳
直式
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 115 1560
Han 3A RJ45 10G metal plug set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
RJ45
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han A
®
Element
Złącze kablowe
Typ obudowy gniazda/wtyczki
Obudowa wtyczki
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
Prosty
Cechy
Do wszystkich wersji PoE
Wersja
Metoda przyłączenia
Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
Rozmiar
3 A
Ekranowanie
Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
Liczba kontaktów
8
Zawartość opakowania
Wkład złącza
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Dławnica kablowa
Instrukcje montażu
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu
0,1 ... 0,32 mm² Linka
0,22 ... 0,32 mm² Drut
Przekrój przewodu [AWG]
AWG 27/7 ... AWG 22/7 Linka
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Drut
Średnica zewnętrzna przewodu
1,6 mm
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +70 °C
Temperatura magazynowania
+5 ... +50 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
IP67
Średnica przewodu
5 ... 9 mm
Odporność na wibracje
10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/oś
7,9 m/s² zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
Odporność na wstrząsy
5 g / 30 ms, 5 wstrząsów/oś i kierunek zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Odlew ciśnieniowy cynk
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
Szary
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Ołów
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Numer ECHA SCIP
95981c57-f4da-4b43-8b2d-dc44e2781be3
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Certyfikaty
DNV GL
PROFINET
Tak
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
100 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140058835
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Czeski)
PDF (Niemiecki)
PDF (duński)
PDF (Hiszpański)
PDF (Angielski)
PDF (Włoski)
PDF (Francuski)
PDF (Japoński)
PDF (Koreański)
PDF (holenderski)
PDF (Polski)
PDF (szwedzki)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Chiński uproszczony)
PDF (chiński (trad.))
PDF (turecki)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Angielski)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found