电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 57 308 0501 000
型号: 09 57 308 0501 000
Han 3A RJ45 HYBRID PLUG DC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 直式
插针: 11
上壳
尺寸: 3 A
注释
比较
型号: 09 57 308 0501 000
Han 3A RJ45 HYBRID PLUG DC
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
连接器
系列
RJ45 混合
原件
电缆连接器
规格
直式
上壳/底座类型
上壳
版本
尺寸
3 A
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
11
数据插针
8
电源针数
3
插针布局
V+, GND, V-
技术参数
导体截面积
0.08 ... 0.22 mm² 绞线
导体截面积 [AWG]
AWG 28 ... AWG 24 绞线
额定电流(电源)
16 A
额定电压(电源)
300 V DC
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
极限温度
-40 ... +70 °C
材料特性
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
111 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85367000
GTIN
5713140072527
eCl@ss
27440113 矩形连接器(套)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Ethernet Cabling