配套产品
配套产品
型号: 09 57 368 0514 000
Han 3A Thermoplastic receptacle AC set
Han 3A Thermoplastic receptacle AC set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装 HIFF版
插针: 11
尺寸: 3 A
注释
比较
型号: 09 57 368 0514 000
Han 3A Thermoplastic receptacle AC set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série RJ45
  • Identificação Híbrido
  • Linhas de carcaças/bases Han A®
  • Elemento Passagem através do painel
  • Especificação Versão HIFF
  • Características Adequado para todas as versões PoE
Versão
  • Tamanho 3 A
  • Blindagem Totalmente blindado, contatos blindados 360°
  • Número de Pólos 11
  • Contatos de dados 8
  • Número de contatos de potência 3
  • Configuração do contato L1, PE, N
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,08 ... 0,22 mm² Fio flexível
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 28 ... AWG 24 Fio flexível
  • Corrente Nominal (potência) 16 A
  • Tensão Nominal (potência) ‌ 300 V AC
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Limitação de temperatura -40 ... +70 °C
Propriedades do material
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 83,3 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140393776
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408