Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
123
Număr articol: 09 45 725 1362
Han 3A plastic, RJ45, Hybrid,Cat5 0,8m
Han 3A plastic, RJ45, Hybrid,Cat5 0,8m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 0.8 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 725 1362
Han 3A plastic, RJ45, Hybrid,Cat5 0,8m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
123
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Connector 1
    Connector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    Han® 3 A Hibrid
    Termoplastic
  • Conector 2
    Han® 3 A Hibrid
    Termoplastic
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 0,8 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez
    4x AWG 22/7
    4x 1,5 mm²
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare -20 ... +70 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) FRNC (LSZH)
  • Culoare (cablu) Verde
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 238 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140063167
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați