配套产品
配套产品
Combinables
11
饰品
1
插芯
82
型号: 19 62 003 1160
Han 3EMC-Base angled-M20
Han 3EMC-Base angled-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉安装底座
弯式
尺寸: 3 A
单锁扣
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 003 1160
Han 3EMC-Base angled-M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
饰品
1
插芯
82
产品详情
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Serii de carcase/prize Han® EMC
  • Tip carcasă/priză Priză cu montaj cu şuruburi
  • Descriere carcasă/priză Unghiular
Versiune
  • Mărime 3 A
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M20
  • Tip blocare Levier de blocare individual
  • Domeniu de utilizare Carcase/prize pentru cerinţe ridicate de compatibilitate electromagnetică
  • Conţinut pachet Vă rugăm să comandați șurubul de izolare separat.
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP44
    IP65 Cu şurub de izolare
    IP67 Cu şurub de izolare
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E 12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Zinc turnat sub presiune
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Nevopsit
  • Culoare (carcasă/priză) Nevopsit
  • Material (blocare) Oţel
  • Suprafaţă (blocare) Placat cu zinc
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS
    6(a) / 6(a)-I: Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice și în oțelul galvanizat cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate / Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate și în componentele de oțel galvanizat în șarjă prin cufundare la cald care au un conținut de plumb de până la 0,2 % din greutate
    6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Specificaţii şi omologări
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 80,3 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140171442
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466