Domeniu de utilizare
Carcase/prize pentru medii exterioare dure
Detalii
La utilizarea inserţiilor din seriile ® Q şi Han A®, garnitura de izolare de pe inserţie trebuie demontată. Şurubul de etanşare al inserţiei trebuie înlocuit cu şurubul de etanşare al carcasei/prizei.
Conţinut pachet
Cu şurub de izolare
Caracteristici tehnice
Moment de strângere
0,5 Nm
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Notă privind temperatura de limitare
Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP66
IP68
Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Zinc turnat sub presiune
Suprafaţă (carcasă/priză)
Acoperit cu pulbere
Culoare (carcasă/priză)
RAL 9005 (negru de fum)
Material (blocare)
Oţel inoxidabil
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Nichel
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)