配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
6
Spare Part
2
Inserts
84
型号: 09 40 703 0951
Han 3HPR angled hous. long, RoHS conf.
Han 3HPR angled hous. long, RoHS conf.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
弯式, 底部开口, 长版, 用于固定螺丝的馈通孔
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 40 703 0951
Han 3HPR angled hous. long, RoHS conf.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Accessories
6
备件
2
插芯
84
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® HPR
  • Type af kappe/hus panelmonteret hus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
    Vinklet
    Åben bund
    Lang version
    Gennemføringshul til fastgørelsesskruer
Version
  • Størrelse 3 A
  • Låsetype Skruelåsning
  • Anvendelsesområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske udendørs miljøer
  • Detaljer
    Ved brug af indsatserne i Han® Q- og Han A®-serien skal tætningen på indsatsen fjernes. Indsatsens tætningsskrue skal erstattes af kappens/husets tætningsskrue.
    Ved brug af de vinklede chassis-/sokkel-huse med gennemgående huller i monteringsflangerne skal kunden sørge for, at fastgørelsesskruerne er korrekt tætnet fra husets inderside.
  • Pakkens indhold Med tætningsskrue
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment
    ‌0,5 Nm Fastgørelsesskrue med M3-indsats
    ‌1 Nm Fastgørelsesskruer M4
  • Tilspændingsmoment (skruelåsning) ‌ 2 Nm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Pulverlakeret
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort)
  • Materiale (tætning) NBR
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 150 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140058569
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较