配套产品
配套产品
Combinables
10
饰品
12
备件
1
插芯
86
型号: 19 37 003 1120
Han 3M-PFT-SL-M20
Han 3M-PFT-SL-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装底座
带密封
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 37 003 1120
Han 3M-PFT-SL-M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
10
饰品
12
备件
1
插芯
86
产品详情
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 上壳/底座系列 Han® M
  • 上壳/底座类型 Panel feed through housing
  • 上壳/底座介绍 With seal
版本
  • 尺寸 3 A
  • 版本 Top entry
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M20
  • 锁定类型 Single locking lever
  • 应用领域 Hoods/housings for rough environments
  • 包装内容 With seal screw
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Zinc die-cast
  • 表面(上壳/底座) Powder-coated
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (jet black)
  • 材料(密封件) FPM
  • 材料(锁扣) Steel
  • 表面(锁扣) Zinc plated
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 105 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140170995
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466