配套产品
配套产品
Combinables
8
Accessories
2
型号: 09 45 215 1765
Han 3MRJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p EMV-P
Han 3MRJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p EMV-P

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装 直式
插针: 12
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
粉末涂层
注释
比较
型号: 09 45 215 1765
Han 3MRJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p EMV-P
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Accessories
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe RJ45
  • Bezeichnung Hybrid
  • Gehäusebaureihe Han A®
  • Komponente Wanddurchführung
  • Beschreibung gerade
  • Merkmale Geeignet für alle PoE-Versionen
Ausführung
  • Baugröße 3 A
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kontaktanzahl 12
  • Anzahl Data-Kontakte 8
  • Anzahl Powerkontakte 4
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 1,5 mm² Power
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 12 Power
  • Bemessungsstrom (Data) 1,76 A
  • Bemessungsspannung (Data)
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Bemessungsstrom (Power) 16 A
  • Bemessungsspannung (Power) ‌ 48 V DC
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse grau
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Zulassungen DNV GL
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 80 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85367000
  • GTIN 5713140059764
  • eCl@ss 27440113 Rechtecksteckverbinder (Set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较