配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
3
Accessories
1
Contact inserts
18
Hoods/Housings
1
型号: 09 11 000 9954
Han 4HC-HALTERUNG
Han 4HC-HALTERUNG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于公插芯, 用于母插芯, 4 个 HC 350 插针和 2 个 Han® Q 5/0 位于上壳中
尺寸: 48 B
注释
比较
型号: 09 11 000 9954
Han 4HC-HALTERUNG
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
3
Accessories
1
Contact inserts
18
Hoods/Housings
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Linhas de carcaças/bases Han® M
  • Tipo de acessório Quadro
  • Descrição do acessório
    para insertos macho
    para insertos fêmea
    4x HC 350 contatos + 2x Han® Q 5/0 em uma carcaça
Versão
  • Tamanho 48 B
Características técnicas
  • Torque de aperto
    0,5 Nm Parafusos de fixação M3
    0,25 Nm Parafusos de fixação Han® Q 5/0
    1,5 Nm Parafusos de aperto cruzado
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Metal
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 77,1 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140015739
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较