登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
10
Combinables
4
Tools
1
carcasas/bases
88
Frames
25
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
Seria
Conectorul modular Han-Modular®
...
Module
Power 16 A ... 400 A
09 14 002 3102 XL
型号: 09 14 002 3102 XL
Han 40A crimp module, female pack 100pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
40 A 模块
单模块
压接针
母头
插针: 2
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 14 002 3102 XL
Han 40A crimp module, female pack 100pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
10
Combinables
4
Tools
1
carcasas/bases
88
Frames
25
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Modules
Seria
Han-Modular®
Tip modul
Han
®
40 A module
Dimensiunea modulului
Single module
Versiune
Metoda de terminaţie
Crimp termination
Gen
Female
Număr de contacte
2
Detalii
Please order crimp contacts separately.
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
1.5 ... 10 mm²
Diametru exterior fir
≤10.5 mm
Curent nominal
40 A
Tensiune nominală
1,000 V
Tensiune de impuls nominală
8 kV
Grad de poluare
3
Tensiune nominală conform UL
600 V
Rezistenţă izolaţie
>10
10
Ω
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Cicluri de cuplare
≥ 10,000
Observație privind ciclurile de cuplare
Mating cycles with other HMC components
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Polycarbonate (PC)
Culoare (inserţie)
RAL 7032 (pebble grey)
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Not contained
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 类别 1 B 级
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Omologări
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
100
Masă netă
11 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140184602
eCl@ss
27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found