配套产品
配套产品
Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Carcaças/Bases
18
型号: 09 21 240 3001
Han 40D-HMC-M-c
Han 40D-HMC-M-c

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 16 B
插针: 40
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 21 240 3001
Han 40D-HMC-M-c
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Carcaças/Bases
18
产品详情
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han D® HMC
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Macho
  • Tamanho 16 B
  • Número de Pólos 40
  • contato terra Yes
  • Detalhes Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,14 ... 2,5 mm²
  • Corrente Nominal ‌ 10 A
  • Tensão Nominal 250 V
  • Tensão nominal de impulso 4 kV
  • Grau de poluição 3
  • Tensão nominal conforme UL 600 V
  • Tensão nominal conforme CSA 600 V
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Torque de aperto ‌1,2 Nm Parafuso do fio PE M4
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 10.000
  • Observação Ciclos de conexão com outros componentes HMC
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 56 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140040892
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较