Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
16
Accessories
1
Piesă de schimb
1
Inserţii
33
Număr articol: 19 30 048 0549
Han 48B Hood Side Entry HC-M50
Han 48B Hood Side Entry HC-M50

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Carcasă
Mărime: 48 B
Tip constructiv înalt
Levier de blocare individual
Intrare laterală
1x M50
Material (carcasă/priză): Aluminiu turnat sub presiune
Acoperit cu pulbere
RAL 7037 (gri pulbere)
Note
Comparați
Număr articol: 19 30 048 0549
Han 48B Hood Side Entry HC-M50
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
16
Accessories
1
Piesă de schimb
1
Inserţii
33
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Serii de carcase/prize Han® B
  • Tip carcasă/priză Carcasă
  • Tip Tip constructiv înalt
Versiune
  • Mărime 48 B
  • Versiune Intrare laterală
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M50
  • Tip blocare Levier de blocare individual
  • Domeniu de utilizare Carcase/prize standard pentru conectori industriali
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminiu turnat sub presiune
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Acoperit cu pulbere
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 7037 (gri pulbere)
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 580 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140127517
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați