配套产品
配套产品
Accessories
1
Insertos
1
型号: 09 40 148 0951
Han 48HPR-HSMA-PYD 1to2
Han 48HPR-HSMA-PYD 1to2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 48 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 40 148 0951
Han 48HPR-HSMA-PYD 1to2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
Insertos
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® HPR PYD
  • Typ krytu Panelový kryt
Verze
  • Velikost 48 B
  • Verze Přívod shora
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
  • Oblast použití Kryty pro náročná venkovní prostředí
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment ‌4 Nm Upevňovací šrouby M6 pro průchozí panelový kryt Han® 24 HPR
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69/IPX9K podle ISO 20653
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Hliníkový tlakový odlitek
    Odolnost proti korozi
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 2.568,24 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140173590
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466